Publique sus productos
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu
ARCHISONIC® Natura Tofu

    ARCHISONIC® Natura Tofu

    Traducido por Google,

    Las baldosas ARCHISONIC® Natura Tofu son una solución de revestimiento de paredes que combina un excelente rendimiento acústico con una elegancia sutil y agradable al tacto. Diseñadas por la reconocida diseñadora danesa Cecilie Manz, estas baldosas están fabricadas con ARCHISONIC® Natura, un material revolucionario elaborado a partir de fibras de algodón de origen sostenible (un subproducto industrial que de otro modo se desecharía) y pigmentos minerales naturales. Con su superficie suave y mate y su sutil textura de tejido, la baldosa Tofu ofrece una alternativa refinada a los paneles acústicos tradicionales.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Length 300mm

      Wall Covering

      ARCHISONIC® Natura (100% circular), in 5 special colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacoustic-wall-tile-tofu
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de productosAcoustic Wall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Profundidad (mm)24
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
    • Clasificación IFC Muro