Publique sus productos
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto
Acoustic Floor Standing Division Asto

    Acoustic Floor Standing Division Asto

    Traducido por Google,

    Divide fácilmente los espacios para lograr privacidad visual y acústica con este elemento compacto de pie. Su discreta base metálica permite una instalación rápida y proporciona el soporte necesario sin llamar la atención. Elige un diseño liso o perforado para que combine con cualquier estilo de interior.

      Póngase en contacto con Impact Acoustic®

      Especificaciones
      • Width 1600mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Width 1800mm | Length 1180mm, 1420mm, 1800mm

        Stand Width 400mm

        Center base Steel (powder coated black or white)

        Available in 45 colors

        PET Panel 4kg/m2
        Center base 10.60 kg

        Perforation - Web, Matrix, Bubble, Crose

      Especificaciones técnicas
      • Referenciafloor-standing-division-asto
      • Familia de productoAcoustic Room Dividers
      • Grupo de productosAcoustic Room Dividers
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2026-02-16
      • Número de edición1
      • Profundidad (mm)24
      Información relacionada
      • Material principalPET
      • Diseñado enSuiza
      • Fabricado enItalia
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Revestimientos acústicos