Publique sus productos
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow
Acoustic Wall Covering Flow

    Acoustic Wall Covering Flow

    Traducido por Google,

    Un conjunto de líneas móviles crea un flujo dinámico de un panel acústico a otro, lo que permite a los diseñadores crear un patrón continuo o una serie que se puede modificar fácilmente invirtiendo los paneles. Es hora de subir la diversión y poner a prueba la creatividad.

    Póngase en contacto con Impact Acoustic®

    Especificaciones
    • Article Number: 732.24.11.000.00 
      H2400 x W1800 x 24mm

      Article Number: 732.12.11.000.00
      H2800 x W1200 x 12mm

      Available in 45 Colours

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawall-covering-flow
    • Familia de productoAcoustic Wall Panels
    • Grupo de productosAcoustic Wall Panels
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2400
    • Ancho (mm)1800
    Información relacionada
    • Material principalPET
    • Diseñado enSuiza
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios