UNIPLAS AERO PLUS SBS es una lámina ecológica prefabricada a base de asfaltos modificados con polímeros sintéticos SBS (Estireno Butadieno Estireno), reforzada con malla de fibra de vidrio de 90 g/m2 o con malla poliéster 180 g/m² “Spun bonded” de alta resistencia con filamentos longitudinales de fibra de vidrio (para mayor estabilidad dimensional); por lo que es un auténtico sistema de impermeabilización completo de una sola capa. El nuevo diseño exclusivo de los canales inferiores de UNIPLAS AERO PLUS SBS garantizan un rápido desalojo de la humedad atrapada en la losa, impidiendo la formación de bolsas o ampollas que producen roturas o despegue de traslapes que ocasionan filtraciones de agua. UNIPLAS AERO PLUS SBS cuenta con el certificado No. 65 Tipo "A" de UNDERWRITERS LABORATORIES (UL), que lo certifica como retardante al fuego. No contiene agentes tóxicos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica | Sudamerica | Europa | Asia |
|---|---|---|---|
Canadá | Colombia | España | Arabia Saudí |
Costa Rica | Ecuador | Omán | |
El Salvador | Perú | Yemen | |
Estados Unidos | |||
Guatemala | |||
Honduras | |||
México | |||
Nicaragua |