Publique sus productos
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S
    Impertek

    Raised floor supports from 121 to 211 mm Megamart S

    Traducido por Google,

    Los soportes de suelo técnico MEGAMART S forman parte de Pedestal Line , un referente mundial en el sector de los suelos técnicos de exterior. La amplia gama de soportes fijos y autonivelantes para pavimentos de exterior resuelve los problemas de colocación directamente en obra, facilitándola y reduciendo los tiempos de obra.

    Todos los tipos de soportes MegaMart S están garantizados para soportar cargas concentradas de 1000 kg cada uno . Una carga concentrada de 1000 kg significa una carga uniformemente distribuida de 3.200 kg/m2 para baldosas de 50x50 cm y de 5.040 kg/m2 para suelos de baldosas de 40x40 cm.

    La carga máxima recomendada en cada pieza individual es de 1000 kg, de la que ya se ha deducido el coeficiente de seguridad, igual al 50% de la resistencia a la fluencia o rotura.

    El primer producto (MMS1) tiene una altura de 121 mm y un alcance de hasta 211 mm. Este se puede superponer con hasta 4 extensiones de 90 mm de altura, llegando hasta los 571 mm para el soporte MMS5. La característica principal de las extensiones MegaMart S es su extrema facilidad de aplicación: la extensión se inserta en un solo paso, lo que agiliza la instalación.

    También para la serie MegaMart S, se encuentran todos los cabezales de la gama superior, garantizando así una amplia selección para cualquier situación, tanto con la instalación de baldosas como de tarima. La altura se puede regular en toda la serie con la ayuda de la cómoda tecla de ajuste multifunción EasyKey y las pendientes de hasta el 10% se pueden eliminar con los prácticos correctores de pendiente CP.

    Los soportes para suelos elevados MegaMart S son muy utilizados para pequeños y grandes pavimentos exteriores y en terrazas, laterales de piscinas, pasarelas sobre cubiertas, pasarelas en jardines colgantes, plazas, espacios urbanos y jardines en general. Y los acabados compatibles son: baldosas cerámicas, piedras naturales, mármoles y granitos, losas prefabricadas de hormigón, tarimas y tarimas de madera, tarimas y tarimas de madera compuesta, todos materiales autoportantes y resistentes a la elevación.

    Especificaciones
    • Head T-04 can be fitted with the CG04-01 locknut to ensure the determined height between Head T-04 and locknut G-04.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMegamart-S
    • Familia de productoSupport
    • Grupo de productosMegamart-S
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPE/PP
    • Material secundarioPE/PP
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
    • Descripción Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
    • Número OmniClass23-21 25 23 15
    • Título OmniClass Pedestals
    • CSI UniFormat II CódigoB1010
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction