Publique sus productos
Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up
Impertek

Raised floor supports from 10 to 25 mm Prime Up

Traducido por Google,

PRIMEUP forma parte de Pedestal Line, un referente mundial en el sector de los suelos sobreelevados de exterior . La amplia gama de soportes fijos y soportes autonivelantes para pavimentos de exterior resuelve los problemas de colocación directamente en obra, facilitándola y reduciendo los tiempos de trabajo.

Cuando el suelo técnico tiene una altura ligeramente superior a la superficie de instalación, el ajuste de la altura de los soportes individuales se convierte en un asunto de fundamental importancia. 5 mm más o menos pueden determinar la planitud del pavimento y garantizar o no un buen resultado estético.

Primeup es un soporte regulable en altura de tan solo 10 mm que, gracias al mecanismo de ajuste y la combinación de 2 extensiones, puede alcanzar los 25 mm de altura, obteniendo un alcance total de 15 mm.

El soporte de suelo técnico Primeup está formado por una base de 150 mm de diámetro, similar a la de la serie Mart, en la que se encuentra una lengüeta equipada con el cabezal del mecanismo de regulación . Sujetando la base y girando la lengüeta, se puede cambiar la altura del soporte de 10 a 15 mm.

La parte superior del cabezal está equipada con un microcabezal , que se puede elegir entre los de la amplia gama Impertek para soportes de la serie Mart, con alas especialmente diseñadas para tarimas de madera, gres y pavimentos cerámicos. Cada microcabezal está equipado con un acoplamiento para garantizar un ajuste constante incluso con parte del piso ya colocado.

Además, debajo de la base de apoyo, se pueden añadir hasta dos extensiones de 5 mm cada una, aumentando así la altura hasta un total de 25 mm. Junto con las extensiones, es posible utilizar EasyFlat, los correctores de pendiente de Impertek CP , que pueden corregir pendientes de hasta un 10%.

Los soportes para suelos elevados Primeup son muy utilizados para pequeños y grandes pavimentos exteriores y en terrazas, laterales de piscinas, pasarelas sobre cubiertas, pasarelas en jardines colgantes, plazas, espacios urbanos y jardines en general. Y los acabados compatibles son: baldosas cerámicas, piedras naturales, mármoles y granitos, losas prefabricadas de hormigón, tarimas y tarimas de madera, tarimas y tarimas de madera compuesta, todos materiales autoportantes y resistentes a la elevación.

Especificaciones
  • Prime Up is the height-adjustable support, measuring just 10 mm that, thanks to the adjustment mechanism and the combination of 2 extensions, can reach 25 mm in height, obtaining a total excursion of 15 mm.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPrime-Up
  • Familia de productoSupport
  • Grupo de productosMini
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-11
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPE/PP
  • Material secundarioPE/PP
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Elemento de construcción
  • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Código Uniclass 2015Ss_30_14_90_34
  • Descripción Uniclass 2015Flag and slab pedestal-supported paving systems
  • Número OmniClass23-21 25 23 15
  • Título OmniClass Pedestals
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction