Publique sus productos
INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A
INAX

INAX S600 vessel basin w/ deck, single hole CL0652F1-6DF00-A

Traducido por Google,

Lavabo S600 con plataforma

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S600_vessel_basin_w-deck-single_hole_CL0652F1-6DF00-A
  • Familia de productoChinaware/Ceramics (WB)
  • Grupo de productosWB Vessel
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)191
  • Ancho (mm)460
  • Profundidad (mm)650
Información relacionada
  • Material principalEsmalte
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks

Disponibilidad en regiones

Asia