Publique sus productos
INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F
INAX

INAX S600 Exposed Shower System (Thermostats) FL0655T-F

Traducido por Google,
Sistema de ducha expuesta S600 (termostatos)

Póngase en contacto con INAX

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaINAX_S600_Exposed_Shower_System-Thermostats_FL0655T-F
  • Familia de productoThermostats (44)
  • Grupo de productosThermostats (01)
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-07-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)997.7
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Peso Neto (kg)12
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures