Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ARBOL - PP ARBOL CARVALHO 20X120 RET

Número de Artículo: 64230008A
Fabricante: Incepa
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: ARBOL
Anchura (mm): 200
Altura (mm): 11
Profundidad (mm): 1200
Fecha de publicación: 2019-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Stone or tile flooring
código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descripción: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descripción: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Brown
Material Plus Porcelain

BIMobject®