Número de Artículo: | 64230036A |
---|---|
Fabricante: | Incepa |
Familia del producto: | WALL TILE |
Grupo del producto: | ALAMO |
Anchura (mm): | 200 |
Altura (mm): | 11 |
Profundidad (mm): | 1200 |
Fecha de publicación: | 2018-11-23 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Materiales de construcción |
Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.
URL del producto: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
---|---|
Instalación URL: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/recomendacoes-importante... |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www2.incepa.com.br/pt/orientacoes-tecnicas/diferenciais-tecnicos |
Descripción técnica: | http://www2.incepa.com.br/en/linha/alamo/pp_alamo_natural_20x120_ret |
Video tutorial: | |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/incepa/product/64230036a
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Brazil |
Fabricado en: | Brazil |
Categoría BIMobject: | Pavimentos - Baldosas |
---|---|
Clasificación IFC: | Covering |
nombre UNSPSC: | Stone or tile flooring |
código UNSPSC: | 30161706 |
Uniclass 1.4 Código: | L5331 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Floor tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-92-96 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Wall And Floor Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Ss_30_42_32 |
Uniclass 2015 Descripción: | Floor tiling systems |
NBS Reference Código: | 92-96 |
NBS Reference Descripción: | Wall And Floor Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 30 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceramic Tiling |
Número OmniClass: | 23-15 17 13 13 13 |
Título OmniClass: | Ceramic Tile Flooring |
CSI UniFormat II Code: | C3020 |
CSI UniFormat II Title: | Floor Finishes |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | Beige |
Material | Plus Porcelain |
Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.