Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

ALAMO - PP ALAMO NATURAL 20X120 RET

Número de Artículo: 64230036A_w
Fabricante: Incepa
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: ALAMO
Anchura (mm): 200
Altura (mm): 11
Profundidad (mm): 1200
Fecha de publicación: 2018-11-23
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.
Wood, satin, brown, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Muros - Revestimiento
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L512
Uniclass 1.4 Descripción: Wall tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
Número OmniClass: 23-15 15 13
Título OmniClass: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
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
Walls - Cladding

Nombre Valor
Application Internal Dry Areas
Colour Beige
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour Beige
Material Plus Porcelain

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.