Utilizamos cookies en nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies.
;

MURETE - PN MURETE AREIA 19,3X60 RET

Número de Artículo: 66150000A
Fabricante: Incepa
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: MURETE
Anchura (mm): 193
Altura (mm): 10
Profundidad (mm): 600
Fecha de publicación: 2019-01-14
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (4)

Plus Porcelain with slight stone print. Minimum joint recommended of 1mm.

Stone, satin, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Stone or tile flooring
código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descripción: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descripción: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.