Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

ANDES - PN ANDES BRANCO NP 54,4X54,4 ABS

Número de Artículo: 66180020A
Fabricante: Incepa
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: ANDES
Anchura (mm): 544
Altura (mm): 8.5
Profundidad (mm): 544
Fecha de publicación: 2018-11-23
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (4)

Floor tile with neutral design and soft colors, indicated for residential or commercial areas, internal and external of intense traffic, sidewalks, internal stairs and terraces. Minimum joints recommended of 3mm.
Gray, beige, uniform, anti-slip, bold


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Stone or tile flooring
código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descripción: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descripción: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour White
Material Glazed Porcelain

BIMobject®