Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

;

MONTIERI - LM MONTIERI CREME POL 80X120 RET

Número de Artículo: 98010000A
Fabricante: Incepa
Familia del producto: WALL TILE
Grupo del producto: MONTIERI
Anchura (mm): 800
Altura (mm): 7
Profundidad (mm): 1200
Fecha de publicación: 2019-01-11
Número de edición: 1
Tipo: Materiales de construcción
Descarga (4)

Glazed Polished Porcelain tile with soft marbled texture and slight shade variation, indicated for internal areas of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Beige, polished,marble, rectified.


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Brazil
Fabricado en: Brazil

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Covering
nombre UNSPSC: Stone or tile flooring
código UNSPSC: 30161706
Uniclass 1.4 Código: L5331
Uniclass 1.4 Descripción: Floor tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-92-96
Uniclass 2.0 Descripción: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Código: Ss_30_42_32
Uniclass 2015 Descripción: Floor tiling systems
NBS Reference Código: 92-96
NBS Reference Descripción: Wall And Floor Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Glazed Porcelain

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.