Publique sus productos
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
    INCLASS

    ARY0410 - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)

    ARYN WOOD - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)

    Diseñada por Jonathan Prestwich, las versiones tapizadas y de madera suman versatilidad a la elegante familia ARYN. Las sillas ARYN WOOD están disponibles con base de cuatro patas o de trineo, ambas apilables. La calidez de la madera y los tejidos, junto con un diseño puro, ligero y transversal, permiten una total adaptación a los contextos y ambientes más diversos, desde espacios casuales hasta los entornos más elegantes.

    Especificaciones
    • ARYN WOOD - Silla con base de 4 patas (asiento y respaldo de madera)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaARY0410
    • Familia de productoARYN WOOD & TAPIZ
    • Grupo de productosARYN WOOD & TAPIZ
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)770
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioAcero
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos