Publique sus productos
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
BAO0010 - Sillón Lounge
    INCLASS

    BAO0010 - Sillón Lounge

    WABAO - Sillón Lounge

    Diseñada por Florent Coirier, la colección WABAO nace de la búsqueda del refinamiento y la belleza. La colección es una síntesis de diseño orgánico, elegancia atemporal y funcionalidad. Compuesta por cuatro elementos: sillón lounge, butaca, puf y mesa auxiliar, esta colección combina elegancia con sostenibilidad y funcionalidad. Sus líneas suaves, envolventes y orgánicas irradian calidez y armonía a la vez que proporcionan un confort acogedor.

    Especificaciones
    • WABAO - Sillón Lounge

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabao0010
    • Familia de productoWABAO
    • Grupo de productosWABAO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)840
    • Profundidad (mm)755
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioTela
    • Peso Neto (kg)12.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos