Publique sus productos
ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)
ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)
ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)
ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)
ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)
    INCLASS

    ES10130BA - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)

    ESSENS OCCASIONAL - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)

    Diseñadas por Jonathan Prestwich, la colección ESSENS se extiende con la incorporación de mesas auxiliares. Las mesas auxiliares ESSENS OCCASIONAL combinan belleza, versatilidad y proporciones armoniosas. La escultórica base, se genera a partir del encuentro de dos volúmenes esenciales en equilibrio.
    El nuevo programa de mesas ESSENS OCCASIONAL está formado por tres bases de polietileno 100% reciclable que permiten componer mesas de centro y auxiliares con sobres de varios materiales y tamaños.

    Especificaciones
    • ESSENS OCCASIONAL - Base redonda 22cm con altura 52cm (encimera no incluida)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaes10130ba
    • Familia de productoESSENS
    • Grupo de productosESSENS
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)510
    • Ancho (mm)225
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Material secundarioMadera
    • Peso Neto (kg)11.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas