Publique sus productos
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
FLYINGBAR
    Indel B

    FLYINGBAR

    El minibar se revoluciona y se convierte en un elegante objeto de decoración para la habitación del hotel. El nuevo FLYINGBAR combina la consolidada tecnología Smart de Indel B, con un diseño italiano de nueva generación y el sistema de refrigeración de ahorro de energía. Es el nuevo minibar con puerta de cristal para montar en la pared, el más estrecho del mundo, y gracias a su versatilidad permite muchas soluciones de instalación, ofreciendo una mejor funcionalidad y mayor accesibilidad para cualquier huésped, especialmente en caso de discapacidad. Nace de la colaboración entre Indel B y el arquitecto Massimo Mussapi, dentro del proyecto FLYINGROOM, que ha redefinido la idea de una habitación de hotel. FLYINGBAR favorece la funcionalidad y flexibilidad en el espacio con el innovador sistema de fijación a la pared.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLYINGBAR
    • Familia de productoMinibars
    • Grupo de productosFLYINGBAR
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)500
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)20
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Descripción Uniclass 2015Fridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Título OmniClass Residential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems