Publique sus productos
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
K 35 ECOSMART G
    Indel B

    K 35 ECOSMART G

    3.4 de 5 estrellas3.4(12 reseñas)
    La línea de minibares K ECOSMART G permite a los hoteleros elegir productos respetuosos con el medio ambiente con un diseño exclusivo, ultra silenciosos y de última generación. Gracias a los nuevos compresores, que ofrecen un mejor rendimiento, con aislamiento de ciclopentano, gas refrigerante (R600) y la placa eutéctica que mantiene constante la temperatura durante la noche (cuando el compresor está apagado), los pro ductos K ECOSMART G perte nece n a la categor ía energ ética A+++ y consumen un 79% menos que los mejores minibares de absorción disponibles en el mercado. El temporizador electrónico: establece las fases de funcionamiento del compresor. 6 horas de 24 son suficientes (el consumo energético es extremadamente bajo). El sistema Smart controla el encendido y apagado del compresor, en función de la presencia o la ausencia del huésped en la habitación. El uso del sistema Smart requiere la presencia en la habitación de un dispositivo ahorrador de energía: un tarjetero diseñado para ahorrar energía. Para operar, el sistema Smart no requiere ningún temporizador electrónico o control remoto. *** G: Global 50/60 Hz ***
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaK35ECOSMARTG
    • Familia de productoMinibars
    • Grupo de productosECOSMART
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-06-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)399
    • Ancho (mm)553
    • Profundidad (mm)417
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)18
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Otros electrodomésticos
    • Clasificación IFC Electrodoméstico
    • Nombre UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_31_32
    • Descripción Uniclass 2015Fridge-freezers
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
    • Número OmniClass23-21 23 39 17 11
    • Título OmniClass Residential Beverage Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems