Publique sus productos
Batiente de una hoja
Batiente de una hoja
Batiente de una hoja
    Infraca
    Archivados

    Batiente de una hoja

    La puerta Batiente se utiliza en zonas de paso con tráfico intenso y espacios climatizados con temperatura positiva. Perfecta para cualquier tipo de industria alimentaria, supermercados, hipermercados, hostelería y restauración. Una puerta que cuenta con una hoja de 40 mm de espesor y una apertura de 180 grados en ambas direcciones. La puerta puede ser de una o dos hojas.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFlip-Flap-Door-One-leaf
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de productosInterior doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-30
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • Número OmniClass23-17 19 11 29
    • Título OmniClass Personnel Door Access
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors