Publique sus productos
Entry Doors
Entry Doors
Entry Doors

    Entry Doors

    Traducido por Google,

    Nuestras puertas de entrada, diseñadas a medida, crean una primera impresión memorable sin comprometer el rendimiento ni la seguridad. Disponibles en puertas simples o dobles, con o sin ventanas, con paneles sólidos o de vidrio, y en el tamaño y color que usted elija, son ideales para las puertas de entrada principal, lateral o trasera de su hogar.

    Especificaciones
    • We manufacture a variety of entry doors to create memorable first impressions. Custom entry doors combined our signature Hybrid Framing System and multipoint locking hardware to ensure your entry door is highly energy efficient, secure and durable.

      Hybrid Framing System

      Our Hybrid Framing System features several integrated technologies that work together to create an advanced door system: galvanized steel framing integrally reinforces unplasticized European PVC profiles in a form factor that integrates multipoint locking hardware. + Learn more

      Defender Hardware System

      Entry doors, especially those located at the back of a home or garage, are a common entry point for thieves. Our Terrace Swing Doors feature our Defender Hardware System that includes multipoint locking hardware, steel reinforcement and welded frame and sash construction to defend your home from home intruders (and Mother Nature). + Learn more

      Key Performance Data

      Not convinced? Then take a look at our NAFS and NFRC test results. + Learn more

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaentry-doors
    • Familia de productoDoors
    • Grupo de productosEntry Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-10-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enCanadá
    • Fabricado enCanadá
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos