Utilizamos cookies en nuestros servicios

Al utilizar nuestros servicios aceptas el uso de cookies

Knuff 4 leg

Número de Artículo: Knuff_4-leg
Fabricante: inoff
Familia del producto: Chair
Grupo del producto: Knuff
Anchura (mm): 500
Altura (mm): 810
Profundidad (mm): 500
Fecha de publicación: 2019-02-04
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (12)
Knuff is a stackable chair with or without armrests (front- and backpointed), a seat shell of shaped wood and a chrome or lacquer base. The seat shell is available in black, white or beech wood with a customer-selected stain. Available with an upholstered seat or fully upholstered. Knuff can be supplied with attachment brackets. Glide caps for the legs and stack covers are standard. Knuff is ideal for environments such as conference facilities.


Material principal: Metal
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en:

Categoría BIMobject: Furniture - Chairs, Stools & Benches
Clasificación IFC: Furniture
nombre UNSPSC: Furniture and Furnishings
código UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Código: L8211
Uniclass 1.4 Descripción: Furniture
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Furniture
Este producto es apto en :
Europe
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Chairs, Stools & Benches

Nombre Valor
Depth 500
Height 810
Width 500

Todos los objetos BIM son productos reales confirmados y aprobados por fabricantes reales.