DryerFlex - Dryer Transition HoseDryerFlex - Dryer Transition HoseDryerFlex - Dryer Transition HoseDryerFlex - Dryer Transition HoseDryerFlex - Dryer Transition HoseDryerFlex - Dryer Transition Hose
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
InOvate

DryerFlex - Dryer Transition Hose

Traducido por Google,

Elegir el conducto correcto

La manguera de transición de la secadora puede ser un factor importante para ahorrar energía. También puede ser un factor crítico en la protección de la propiedad e incluso de la vida. ¿Por qué? Se han documentado incendios domésticos causados por secadoras en niveles que superan los 14.000 al año. La pelusa inflamable se acumula rápidamente en cada sistema de escape (incluso cuando el filtro de pelusa se limpia con cada carga). Esto puede crear un peligro de incendio muy real.

¿Qué está pasando detrás de la secadora?

Un gran problema al que se enfrentan las lavanderías es el punto de aplastamiento. Las secadoras vibran naturalmente o son empujadas contra la pared. Una manguera de transición que no es resistente (como todos los conductos que estaban disponibles antes de DryerFlex) puede restringir el flujo de aire y, de hecho, aumentar la tasa de acumulación de pelusa.

La ventaja de DryerFlex

Construido completamente con cinta de aluminio, el conducto resistente al fuego DryerFlex es tan flexible como el papel de aluminio flexible "slinky" pero más fuerte que el aluminio semirrígido, lo que hace que la instalación sea más fácil y que cada cuarto de lavado sea más seguro. En pocas palabras, DryerFlex proporciona la mejor funcionalidad de los antiguos conductos de transición sin ninguno de los defectos. DryerFlex siempre mantiene su diámetro de cuatro pulgadas ya sea completamente extendido o comprimido. Este interior suave permite que la secadora funcione con la máxima eficiencia. Su fuerte cinta de aluminio protege contra el aplastamiento y la propagación de llamas. Elija DryerFlex para conductos de escape que sean seguros, eficientes y fáciles de instalar Elija la clase de resistencia al fuego más alta de UL

Por razones de seguridad y mayor tranquilidad , solo se deben usar conductos listados en UL2158A, como DryerFlex, para conectar el sistema de escape de la secadora (nunca se debe usar una manguera no listada, como la que se usa comúnmente para ventilar los ventiladores del baño). Si bien los códigos de construcción y los fabricantes de secadoras requieren un conducto de transición listado en UL 2158A, existen diferencias en las pruebas adicionales. Es muy común encontrar material listado que es bastante seguro pero que genera humo y llamas a temperaturas más bajas. DryerFlex es el único conducto flexible que tiene cero propagación de llamas y cero humo, lo que significa que resiste la exposición al fuego hasta 482° con cero desarrollo de humo o fuego.

Cómo ayuda DryerFlex

  • Facilita la conexión y la limpieza
  • Ayuda a proteger contra la propagación de llamas.
  • Ahorra dinero en facturas de energía
  • Alarga la vida del secador
Especificaciones
  • Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, ductventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

Especificaciones técnicas
  • Referenciadryerflex_dryer-transition-hose
  • Familia de productoDryerFlex
  • Grupo de productosDryerFlex
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-03
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Nombre UNSPSCFlexible ducts
  • Código UNSPSC40141901
  • Código Uniclass 1.4JU80
  • Descripción Uniclass 1.4Air ductwork and ancillaries
  • Código Uniclass 2.0PR-65-25-32
  • Descripción Uniclass 2.0Flexible Ductwork
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • Código de Referencia NBS 65-25-32
  • Descripción de referencia NBS Flexible Ductwork
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Duct Accessories
  • Número OmniClass23-33 49 29

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos