LT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer ElbowLT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer Elbow
Ver imágenes anteriores
Ver siguientes imágenes
InOvate

LT90 Dryer-Ell - Long-turn Dryer Elbow

Traducido por Google,

Codos de conducto de secador de giro largo

Los Dryer-Ells son codos interiores lisos de radio de diez pulgadas que recuperan la longitud permitida del conducto. Con base en la metodología ASHRAE para el cálculo de la pérdida por fricción, se pueden medir igual que una tubería recta. Esto elimina la penalización por longitud de recorrido que la mayoría de códigos requiere para cada codo.

Adoptado en el Código Internacional Mecánico y Residencial de ICC, Dryer-Ells puede ser la solución perfecta para los problemas de duración de la tirada. El Dryer-Ell aumenta la eficiencia del secador y, al reemplazar un codo de radio pequeño restrictivo, puede usarse como una alternativa a los costosos ventiladores de refuerzo.

El modelo LT90 ofrece una eficiencia de flujo de aire mejorada para giros de noventa grados. Es un equivalente de tubería recta para la mayoría de los códigos de construcción, incluidos IMC e IRC de 2009 y 2012.

Dryer-Ell LT90 tiene un diámetro de cuatro pulgadas (el estándar para tubería de conducto de secadora) y una longitud total de dieciocho pulgadas. Debido a que está aprobado por el código para eliminar las penalizaciones por longitud de ejecución, el LT90 es muy útil para aprovechar la longitud máxima permitida del conducto de escape. Su radio más largo y su interior liso mejoran el rendimiento de la secadora y son un 500 % más eficientes en el flujo de aire que los codos seccionados.

Especificaciones
  • Dimensions: 90° Turn, 4" Diameter10" Radius, 18" Overall Length

    Performance Data

    For Use:

    • Dryer exhaust fitting (attic or floor joists)
    • Replacement to the standard 4" elbow
    • Efficient elbows for dryer venting

    Materials:

    • Deep drawn process made from .018" (26 gauge) aluminized steel
    • Distinct male and female ends
    • Engineering evaluation by Underwriters Laboratories proved the 90° elbow to be 500% more efficient than typical 3.5" radius elbows

    General Information

    Benefits:

    • Larger radius and smooth interior
    • Zero code required run-length reduction
    • Increases dryer efficiency
    • Replaces restrictive 3.5" radius elbow
    • Alternative to a booster fan

    Features:

    • 2-piece construction for easy assembly
    • Fastening tabs for hook and twist assembly
    • Notch for exact snaplock pipe fit
    • Secondary securing accomplished with pre-drilled screw holes

     Keywords: hvac, hvac duct, hvac system, duct, duct fitting, duct support, duct ventilation, ventilation, hvac vent, dryer vent, dryer vent box, dryer vent wall, dryer vent roof, dryer vent wall box, dryer ventilation, dryer vents, dryer exhaust vent, exterior dryer vent, plastic hood dryer vent, wall dryer vent

Especificaciones técnicas
  • Referencialt90_dryer-ell-long-turn-dryer-elbow
  • Grupo de coleccionesDryer-Ell
  • ColecciónDryer-Ell
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-03
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
  • Clasificación IFC Racor de conducto
  • Nombre UNSPSCDucts
  • Código UNSPSC401419
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_25
  • Descripción Uniclass 2015Ductwork and fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir Duct Accessories
  • Título OmniClass Access Fittings for Air Ductwork
  • Número OmniClass23-33 49 29 11

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos