Publique sus productos
Composition 158 | Ceramoteca
Composition 158 | Ceramoteca
Composition 158 | Ceramoteca
Composition 158 | Ceramoteca
    INSCA
    Archivados

    Composition 158 | Ceramoteca

    Composición 158 es un expositor modular de azulejos que combina 7 unidades: estantería ranurada, perchas, estanterías grandes y pequeñas, Chicago, y módulo MH Loose.

    Permite exponer azulejos de hasta 12 mm de grosor, con formatos de hasta 90x90 y 60x120 cm.

    Acabado en madera roble viejo negro, ofrece una gran capacidad en un diseño compacto y elegante.

    Especificaciones
    • Acabado: Madera Roble Viejo-Negro

      Otros colores: Madera Vicenza-Blanco

      Dimensiones: 3357x2600x640 (mm)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaceramoteca-composition-158
    • Familia de productoCeramoteca UP! Serie
    • Grupo de productosShelving system to show loose tiles
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2025-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2600
    • Ancho (mm)3357
    • Profundidad (mm)640
    Información relacionada
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Casetas modulares