Publique sus productos
595Q XT

595Q XT

Traducido por Google,

Base de mesa en acero inoxidable.
Tallas superiores recomendadas:
Cuadrado:
60cm x 60cm – 24″ x 24″
70cm x 70cm – 28″ x 28″
Redondo:
60cm, 24″
70cm, 28″
Extensión de la base: 40 cm, 16″
La base se puede cortar a una altura menor por un costo adicional.

Especificaciones técnicas
  • Referencia595Q-XT
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosEt Al
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.3
  • Ancho (pulgadas)15.7
  • Profundidad (pulgadas)15.7
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)28.66
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-13 29 15 11
  • Título OmniClass Column Bases