Publique sus productos
Addit 8.1
Addit 8.1
Addit 8.1

    Addit 8.1

    Traducido por Google,

    Reposapiés tapizado sobre patas de fundición de aluminio pintado con polvo o cromado. Con su dispositivo de enlace multidireccional patentado, Addit es una colección que inspira soluciones creativas y flexibles. Los módulos tienen un diseño clásico atemporal con características claramente articuladas donde los usuarios pueden crear su propia expresión única con la ayuda de diferentes colores y la elección de materiales en la tapicería, la estructura y las patas. Banco y puf Addit: los bancos y pufs Addit completan la serie de sofás/sistemas modulares Addit, pero también se pueden utilizar como solitarios. El banco se puede vincular con el dispositivo de enlace magnético patentado, lo que permite crear una larga fila de asientos de banco. Las otomanas se pueden usar como "islas" más pequeñas o más grandes en cualquier habitación.

    Especificaciones
    • Addit consists of six modular units – right-unit, left-unit, corner-unit, centre-unit, and two bench and ottoman units. Thanks to the innovative, patented linking device that Lammhults has developed, the units can be linked together entirely according to the users wishes. Each unit can also function as a fully upholstered stand-alone furniture piece. With Addit, Anya Sebton stretches the limits and inspires the users to make their own creative choices. The ottomans have no linking device.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaddit-8-1
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)18.5
    • Ancho (pulgadas)36.2
    • Profundidad (pulgadas)25.6
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)35.27
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings