Publique sus productos
Agami 1162B
Agami 1162B
Agami 1162B

    Agami 1162B

    Traducido por Google,

    Taburete alto tapizado con estructura de madera de 4 patas

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaagami-1162B
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productoset.al
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-05-02
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)35.8
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)20.1
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)15.87
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos