Publique sus productos
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057
Ambit 1057

    Ambit 1057

    Traducido por Google,

    Sistema de asientos modulares. Asiento y respaldo tapizados, con pies de fundición de aluminio.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaambit-1057
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productoset.al
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39
    • Ancho (pulgadas)47.2
    • Profundidad (pulgadas)52
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)94.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings