Publique sus productos
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4
Ann 1.4

    Ann 1.4

    Traducido por Google,

    Butaca auxiliar totalmente tapizada sobre patín de acero. Se apilan 10 en el suelo y 15 en un carro.

    Especificaciones
    • ANN is an extensive collection of versatile chairs, stools and benches with a neutral timeless design that is both amiable and welcoming through the use of natural wood and upholstery. Different chairs, armchairs, stools and benches are generated by combining sleek wooden seats with a range of bases. The seat mono-shells are available in beech, oak and walnut veneer, lacquered in colours or fully upholstered. The versatile design of this collection enables it to adapt them to all kinds of contexts and settings.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaann-14
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)570
    • Profundidad (mm)530
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)7.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings