Publique sus productos
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair
aperi 6.1 Easy Chair

    aperi 6.1 Easy Chair

    5.0 de 5 estrellas5.0(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    SUAVE BIENVENIDA A LA OFICINA MODERNA

    Butaca con acolchado de espuma de poliuretano tapizado sobre una base de metal pintado de polvo negro con patas regulables.

    Sobre

    Aperi llega a la oficina moderna donde el asiento ha evolucionado hacia las acogedoras piedras angulares de la suavidad y el apoyo. La oficina dinámica depende cada vez más de las comodidades del hogar, mientras que el hogar suele ser una oficina. El estilo de vida ahora es estilo de trabajo, y Aperi aborda ambos en equilibrio. La forma monolítica compacta de Aperi aporta una sensación de calma al entorno de trabajo.

    variantes

    Aperi está disponible como silla de un solo asiento, así como en versiones de dos y tres asientos, tapizada en tela con costuras cosidas en colores divergentes como opción.

    Especificaciones
    • Powder-coated metal base with adjustable feet. Seat with nozag. Polyurethane foam padding in the seat and back.

      Option
      Stitched seams in diverging color

      Upholstery
      Fabric

      Weight:
      Easy chair: 32 kg
      Sofa: 61/87 kg

      inspec / Sandler Code:  APERI-6.1-BLK-COM

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaperi-6-1-easy-chair
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_26
    • Descripción Uniclass 2015Easy chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos