Publique sus productos
arc 90

arc 90

Traducido por Google,

Mesa redonda con base de acero y tapa de madera acabado roble, nogal o lacado. Tamaño superior 90 cm/36″ de diámetro, extensión de la base 50 cm/20″ de diámetro.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • Referenciaarc-90
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosInclass Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-28
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)28.3
  • Ancho (pulgadas)35.4
  • Profundidad (pulgadas)35.4
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)59.52
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
  • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
  • Número OmniClass23-21 23 15
  • Título OmniClass Residential Tables