Publique sus productos
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB
Archal 1.8MB

    Archal 1.8MB

    Traducido por Google,

    Silla giratoria de 360° con respaldo medio sobre base de acero pintado con polvo o cromado, ruedas cromadas o negras, tapizado con detalle de capitoné. Acolchado adicional disponible en toda la gama Archal sin coste adicional. Archal aporta un nuevo nivel de innovación en forma y estilo a la colección de asientos Lammhults. Utilizando un marco de aluminio fundido, Archal va más allá de las limitaciones de los tubos de acero doblados, con la forma escultural del aluminio fundido sólido. Producido localmente, el marco Archal está hecho con un 99,9% de material reciclado, el equivalente a aproximadamente 360 latas blandas de aluminio.

    Especificaciones
    • Archal is available fully upholstered with quilting, with or without arms and with two different swivel bases: a 4-feet swivel base with glides, and a 5-feet swivel base version with casters. Both frames in the same graphic, stylish Archal design made from recycled aluminium.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchal-1-8-mb
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)36.6
    • Ancho (pulgadas)26.4
    • Profundidad (pulgadas)26.4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)26.46
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings