Publique sus productos
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3
Archal XL 5.3

    Archal XL 5.3

    Traducido por Google,

    Butaca sobre una base giratoria de 360° de aluminio barnizado o pulido. Totalmente tapizado con detalle de capitoné. Altura fija. Un ancho de asiento más generoso, reposabrazos más anchos y acolchado adicional para una mayor comodidad. Archal XL constituye otro cumplido más para la familia Archal. Con el toque de elegancia característico de Lammhults con la máxima artesanía, Archal XL es verdaderamente XL, disponible en versiones Lounge o Conference.

    Especificaciones
    • Archal XL is available fully upholstered quilted, with or without armrests, in two different styles: a 5-feet swivel base version witch casters, and a 5-feet swivel base version with glides. Conference version comes with a height adjustable frame. All frames in the same graphic, stylish Archal design.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarchal-xl-5-3
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42.9
    • Ancho (pulgadas)26.4
    • Profundidad (pulgadas)26.4
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)44.09
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos