Publique sus productos
Area 9.2
Area 9.2
Area 9.2

    Area 9.2

    Traducido por Google,

    Módulo sofá modular sobre base patín de fundición de aluminio cromado o termolacado. Mueble izquierdo con asiento tapizado y respaldo bajo, y dispositivo de enlace magnético incorporado. Esta serie de asientos modulares con sus seis unidades modulares diferentes inspira soluciones de asientos creativas y flexibles. Úselos por separado o en grupos para crear configuraciones interesantes. Se crean fácilmente sofás de dos, tres o incluso más plazas. El innovador dispositivo de enlace, Quicklink, que consta de imanes incorporados, hace que las unidades sean fáciles de reagrupar. La aireada mesa de chapa perforada es un complemento perfecto para los muebles tapizados. La versión con respaldo alto ofrece una sensación de aislamiento en áreas abiertas y permite construir una habitación suave y sofisticada dentro de la habitación.

    Especificaciones
    • The Area series, by Anya Sebton, consists of several modular units: right, left, center and corner units with high or low back, plus two different shaped foot stools, a table in perforated sheet metal and an easy chair. All Area modules can be linked with Area Radius modules.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarea-9-2
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)32.7
    • Ancho (pulgadas)30.7
    • Profundidad (pulgadas)38.6
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)60.63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos