Publique sus productos
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5
Aryn Max 1.5

    Aryn Max 1.5

    Traducido por Google,

    Silla apilable con asiento y respaldo totalmente tapizados y base de 4 patas fabricada en tubo de acero. Certificado Greenguard.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaryn-max-1-5
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-04-16
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.1
    • Ancho (pulgadas)20.5
    • Profundidad (pulgadas)20.9
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)14.33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos