Publique sus productos
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3
campus 1.3

    campus 1.3

    Traducido por Google,

    Silla completamente tapizada sobre una estructura de acero cromado o con recubrimiento de polvo. La silla Campus se lanzó en 1992 y se convirtió en un éxito instantáneo. Las instrucciones de diseño eran claras: crear una silla de volumen asequible y funcional para el mercado internacional de contratos. La respuesta fue Campus.

    Especificaciones
    • Available as a chair and an armchair, Campus comes in a number of variants, with four legs or sled base. Seat and back in veneer, alt. upholstered seat/ seat and back. Campus stacks; Campus links; Campus can be managed easily with its trolley. Campus complements conference, office, institutional and residential settings with its quiet capable style.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacampus-1-3
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)29.9
    • Ancho (pulgadas)18.5
    • Profundidad (pulgadas)19.3
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)10.58
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos