Publique sus productos
campus 3.1 Barstool
campus 3.1 Barstool

    campus 3.1 Barstool

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    UNA TOTALIDAD ÚNICA DE DISEÑO

    Taburete alto con asiento y respaldo de madera sobre estructura de acero con recubrimiento de polvo o cromado

    Sobre

    La silla Campus se lanzó en 1992 y se convirtió en un éxito instantáneo. Las instrucciones de diseño eran claras: crear una silla de volumen asequible y funcional para el mercado internacional de contratos. La respuesta fue el taburete de bar Campus.

    variantes


    Disponible como silla y sillón, el taburete de bar Campus se presenta en varias variantes, con cuatro patas o patín. Asiento y respaldo en chapa, alt. asiento/asiento y respaldo tapizados. pilas de campus; Enlaces de campus; El taburete de bar Campus se puede manejar fácilmente con su carrito. El taburete de bar Campus complementa los entornos de conferencias, oficinas, institucionales y residenciales con su estilo tranquilo y capaz.

    Palabras clave: taburete de bar, taburete de bar, taburete de bar, taburete de bar, asiento, silla, asiento de bar, trona, taburete, taburete, ergonómico, muebles, decoración, asiento, patín, apilable, conectable, tapizado, sillón, sillón, reposabrazos, reposabrazos

    Especificaciones
    • Campus chair / armchair / bar stool
      Frame of Ø16 mm powder coated or chromium plated steel tubing. Seat, back and arms of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained birch. Stained ash on request. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Optional: Armrests in steel-reinforced black polyurethane. Stackable and linkable.

      Campus bar stool chair sled base/armchair sled base
      Sled base of Ø11 mm powder coated or chromium plated solid steel. Glides. Seat and back of natural ash, birch, oak or walnut alt. stained. Stained ash on request. Armrests of white, light grey, grey, black, orange, red, blue green or blue polyamide. Upholstered seat alt. completely upholstered in fabric or leather. Stackable and linkable.

      Weight
      Campus bars stool / chair / armchair - Weight: 4,8/5,2 kg
      Campus chair sled base/armchair sled base - Weight: 5.1/5.6 kg

      Accessories
      Rubber glides
      Felt glides
      Teflon glides
      Chair hanging device
      Linking device Quick Lock 24 cm/28 cm
      Trolley

      Accessories only for Campus armchair
      32x25 cm Laptop work surface right and/or left incl. polyurethane arms.
      Ø28 cm writing tablet right or left incl. black polyurethane arms
      Linking device of metal for bar stool / chair with work surface / writing tablet.

      inspec / Sandler Code:  CAMPUS-3.1-CHR-OAK

      Keywords: barstool, bar stool, Bar Stool, Barstool, seating, chair, bar seating, high chair, stool, Stool, ergonomic, furniture, furnishing, seat, sled base, stackable, linkable, upholstered, armchair, arm chair, armrests, arm rests

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacampus-3-1-barstool
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSeating
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos