Butaca sobre base giratoria 360° cromada o lacada en polvo negro sobre base de cinco radios. Asiento y respaldo tapizados. Con Inclinación y altura regulable. El sillón de conferencia Carousel, diseñado por Gunilla Allard, proporciona el máximo confort en un formato reducido. La silla de estructura totalmente tapizada está equipada con una cómoda inclinación de 360° que proporciona a la estructura del asiento un movimiento multidireccional. Esta característica crea un movimiento muy suave y flexible para el usuario. El reposabrazos en forma de ala da carácter y añade comodidad a la suave carcasa envolvente del asiento.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |