Publique sus productos
Carousel 2.6
Carousel 2.6

    Carousel 2.6

    Traducido por Google,

    Sillón sobre una base giratoria de 360° cromada o pintada en polvo negro sobre una base con ruedas de cinco radios. Asiento y respaldo tapizados. El sillón de conferencia Carousel, diseñado por Gunilla Allard, proporciona el máximo confort en un formato reducido. La silla de estructura totalmente tapizada está equipada con una cómoda inclinación de 360° que proporciona a la estructura del asiento un movimiento multidireccional. Esta característica crea un movimiento muy suave y flexible para el usuario. El reposabrazos en forma de ala da carácter y añade comodidad a la suave carcasa envolvente del asiento.

    Especificaciones
    • Carousel is available with both 4-feet and 5-feet swivel base, with or without casters.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacarousel-2-6
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.9
    • Ancho (pulgadas)25.2
    • Profundidad (pulgadas)25.2
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)25.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos