Publique sus productos
Charlotte 102

Charlotte 102

Traducido por Google,

Módulo de dos plazas con respaldo izquierdo de la serie de sofás modulares Charlotte. Estructura de madera. Fabricado en Estados Unidos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCharlotte-102
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosVolare Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.7
  • Ancho (pulgadas)53.5
  • Profundidad (pulgadas)32.9
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)63.93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture