Publique sus productos
Charlotte 106

Charlotte 106

Traducido por Google,

Elemento de un solo asiento de la serie Charlotte de asientos modulares de fabricación estadounidense.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCharlotte-106
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosVolare Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.7
  • Ancho (pulgadas)28.3
  • Profundidad (pulgadas)32.9
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)63.93
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture