Publique sus productos
Charlotte 107

Charlotte 107

Traducido por Google,

Sofá cóncavo de la serie de asientos modulares Charlotte. Estructura de madera. Fabricado en Estados Unidos.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCharlotte-107
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosVolare Collection
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-01-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)30.7
  • Ancho (pulgadas)77.6
  • Profundidad (pulgadas)41.3
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioTela
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)77.16
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
  • Descripción Uniclass 2015Sofas
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture