Publique sus productos
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2
Ciao 9.2

    Ciao 9.2

    Traducido por Google,

    Tablero de MDF contemporáneo con laminado de alta presión. Cuenta con una base de pilar con tubo de acero con recubrimiento en polvo y deslizadores de fieltro.
    Altura: 16,5″ / 420 mm
    Diámetro: 15,7 ″ / 400 mm

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaciao-9-2
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosInclass Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)16.5
    • Ancho (pulgadas)15.7
    • Profundidad (pulgadas)15.7
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTablero DM
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)20.94
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_58
    • Descripción Uniclass 2015Occasional tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables