Publique sus productos
cinema 8.1
cinema 8.1

    cinema 8.1

    Traducido por Google,

    Reposapiés tapizado con base de madera moldeada en espuma de poliuretano de alta resiliencia y patas de tubo de acero pintado en polvo o cromado. El cine es un modelo de eficiencia en estilo y ejecución, con un confort excepcional y requisitos de espacio modestos. Gunilla señala su inspiración para el cine que se encuentra en los asientos de los autos deportivos: costuras de cuero artesanales y comodidad de soporte fuerte en un espacio modesto.

    Especificaciones
    • A Cinema foot stool and a Cinema sofa complete the Cinema collection. Cinema comes in fabric or leather, with powder coated or chromium plated steel tubing.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacinema-8-1
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)24
    • Ancho (pulgadas)22
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)14.77
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51_31
    • Descripción Uniclass 2015Foot stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 17
    • Título OmniClass Residential Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos