Publique sus productos
Cocoon 102

Cocoon 102

Traducido por Google,

Unidad de asiento acústica que proporciona privacidad y espacio personal. Equipado con parlantes Bluetooth incorporados (Bluetooth 1 vía), iluminación LED, cargador USB y montado sobre ruedas. La batería recargable dura de 2 a 3 días según el uso.

TENGA EN CUENTA: El requisito de COM si se utilizan dos telas separadas es de 7,3 m/8 yardas para los paneles de pared y 3,5 m/3,8 yardas para el asiento interior. Si se utiliza la misma tela para los paneles de pared y el asiento interior, se necesitan 10 m/10,9 yardas en total.

Especificaciones

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCocoon-102
  • Familia de productoSandler
  • Grupo de productosSkipper
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-07-18
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)69.3
  • Ancho (pulgadas)39.4
  • Profundidad (pulgadas)39.4
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioTapizado
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)154.32
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código ETIMEG017960
  • Nombre ETIMFurniture
  • Código Uniclass 2015SL_90_20_98
  • Descripción Uniclass 2015Work booths
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 64 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBooths and Tables
  • Número OmniClass23-25 13 13 15
  • Título OmniClass Single Wall Audio Booths