Publique sus productos
Corda 162.52
Corda 162.52

    Corda 162.52

    Traducido por Google,

    Taburete de mostrador con estructura de acero y asiento y respaldo tejidos a mano. Adecuado para uso en interiores o exteriores. Tejido apretado.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorda-162-52
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosTonon Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1010
    • Ancho (mm)530
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioCuerda
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)8.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloUpholstered Seating
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos