Publique sus productos
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair
corso 5.1 Lounge Chair

    corso 5.1 Lounge Chair

    Traducido por Google,

    CARÁCTER EXPRESIVO CON CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO MÍNIMOS

    Butaca sobre estructura de tubo de acero con patas traseras redondeadas. Asiento y respaldo tapizados

    Sobre

    El sillón Corso comenzó como un juego con líneas en el cuaderno de bocetos del diseñador Peter Andersson: "Las líneas bidimensionales en el cuaderno de bocetos, que intuitivamente parecían tan obvias, se han traducido en un bucle cohesivo de tubería de acero", explica Peter Andersson. . La simplicidad del diseño de Corso también se refleja a través de su construcción eficiente en recursos. La estructura le da al sillón un efecto suave y resistente tanto a través de su forma como de su construcción, mientras que el diseño también utiliza una cantidad mínima de tapizado, sin comprometer la comodidad. Se utilizan materiales naturales y duraderos para prolongar el ciclo de vida del producto y se desmonta fácilmente para reemplazarlo o reciclarlo.

    variantes

    Corso está disponible en opciones de color negro o natural para tapicería de lona o cuero como estándar, y el marco de acero está disponible con recubrimiento de polvo cromado.

    Especificaciones
    • Frame of Ø19 mm powder coated or chromed steel tubing. Glides. Supporting fabric of black canvas or natural linen with matching leather details. Seat and back cushion in matching canvas/natural linen or leather with high resilient polyurethane foam.

      Weight
      9.5 kg

      inspec / Sandler Code:  

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacorso-5-1-lounge-chair
    • Familia de productoInspec
    • Grupo de productosLammhults Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_48
    • Descripción Uniclass 2015Lounge chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings