Publique sus productos
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502
Cosmo 1502

    Cosmo 1502

    Traducido por Google,

    Sofá de tres plazas de la gama de asientos modulares Cosmo. Estructura de acero vista. Asiento, respaldo y reposabrazos tapizados. Posibilidad de añadir otros elementos para formar un sofá modular.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCosmo-1502
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productoset.al
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)31.5
    • Ancho (pulgadas)93.3
    • Profundidad (pulgadas)34.6
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)200.62
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_81
    • Descripción Uniclass 2015Sofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCouches and Loveseats
    • Número OmniClass23-21 23 13 15
    • Título OmniClass Residential Sofas
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings