Publique sus productos
Danielle 4.1
Danielle 4.1

    Danielle 4.1

    Traducido por Google,

    Taburete alto totalmente tapizado sobre estructura de madera de haya. Producido a una altura personalizada según las especificaciones del cliente, desde una altura de asiento de 23,5”-29”.

    Especificaciones

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadanielle-4-1
    • Familia de productoSandler
    • Grupo de productosMontbel Collection
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-11
    • Número de edición1
    • Ancho (pulgadas)18.9
    • Profundidad (pulgadas)22.2
    Información relacionada
    • Material principalHaya
    • Material secundarioTela
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)24.25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_85
    • Descripción Uniclass 2015Stools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 54 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHospitality Furniture
    • Número OmniClass23-21 21 33 11
    • Título OmniClass Commercial Bar Stools
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings